PLAQUE POUR PRISE SIMPLE BS13A COMMANDEE + USB C BSS
Legrand
PLAQUE POUR PRISE SIMPLE BS13A COMMANDEE + USB C BSS
REF. 575458
Code EAN.
3414972565363
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Sens de montage | Horizontal |
---|---|
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 0 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 0 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Métallique |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 7.7 mm |
Profondeur | 7.7 mm |
Largeur d'encastrement | 86 mm |
Hauteur d'encastrement | 7.7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -5-50 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |