Aller au contenu principal
Logo print

PDU intelligent, commuté (version Node), Zero-U, monophasé 16A, 21 prises C13 + 3 prises C19, avec verrouillage par cordon

Linkeo Legrand

PDU intelligent, commuté (version Node), Zero-U, monophasé 16A, 21 prises C13 + 3 prises C19, avec verrouillage par cordon

REF. 646121 Code EAN. 3414972246033

PDU pour l'alimentation des équipements actifs. Dispositif connecté permettant l'accès à distance aux mesures électriques et environnementales dans une interface utilisateur Web conviviale et réactive.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Dimension de fixation Métrique
Dimensions de montage 1214 mm
Sens de montage Vertical
Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
Finition du raccordement électrique C20
Nombre de phases 1
Longueur du câble 0 m
Nombre de disjoncteurs 0 , 0
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 24
Nombre de prises C13 21
Nombre de prises C19 3
Nombre de prises C20 1
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de ports RJ45 2
Nombre de raccordements USB 2
Nombre d'autres prises de courant 0
Longueur 1202 mm
Largeur 44.3 mm
Profondeur 83.7 mm
Tension d'alimentation 230 V
Avec parasurtenseur Non
Catégorie de surtension 2
Filtre anti-parasite réseau Non
Commutable Oui
Avec mètre Oui
Fonction de commande Oui
SNMP Oui
Avec affichage Oui
Evaluation Autre
Avec affichage LED Oui
Avec fusible Non
Ampèremètre Oui
Mesure de la température Oui
Avec matériau de fixation Oui
Couleur Noir
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Numéro RAL 9017
Type de connexion Non applicable
Nature du cable pour connexion Non applicable
Nombre d'interrupteurs différentiels 0
Nombre de prises CX 0
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau , Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
Moyen de pilotage Web Application
Pilotable à la voix Non
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Connectable par box Internet Oui
Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie

3 documents
Fiche technique
FT-646121-FR-02.pdf pdf (1.86 Mo)
Fiche technique
FT-646121-EN-02.pdf pdf (1.85 Mo)
Notice
LE13286AD.pdf pdf (3.55 Mo)
3 documents
Agrément
PEP
PEP
LGRP-01789-V01.02-EN.pdf pdf (1.08 Mo)
2 documents
Firmware
Firmware