Panneau latéral en 2 parties pour côté droit/gauche pour baie LCS3 47U 1200mm
LCS³
Legrand
Panneau latéral en 2 parties pour côté droit/gauche pour baie LCS3 47U 1200mm
REF. 446423
Code EAN.
3414972237475
Un panneau latéral divisé en deux parties pour l'armoire serveur, y compris les socles. Utilisé lorsque l'on préfère une armoire autonome ou lorsque l'armoire est placée en fin de rangée.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté à la profondeur de boîtier | 1200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
---|---|
Avec entrée de câble | Non |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 47 |
Avec serrure | Oui |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION