Aller au contenu principal
Logo print

Panneau de brassage droit 19pouces avec cassettes nues 48 connecteurs à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack

LCS³ Legrand

Panneau de brassage droit 19pouces avec cassettes nues 48 connecteurs à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack

REF. 033684 Code EAN. 3414972226950
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Adapté au nombre de jacks/coupleurs 48
Type de connecteur RJ45 8(8)
Type de connexion Autre
Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
Couleur Argent
Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Profondeur 190 mm
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Résistance aux chocs (IK) IK03
Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
précâblé Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Maintien du cable A chicane

3 documents
Fiche technique
S000117366FR-01.pdf pdf (4.99 Mo)
Fiche technique
S000117366EN-01.pdf pdf (4.99 Mo)
Notice
LE13052AB.pdf pdf (5.62 Mo)
2 documents