Neutre externe pour disjoncteur ouvert DMX³6300
DMX³
Legrand
Neutre externe pour disjoncteur ouvert DMX³6300
REF. 028197
Code EAN.
3414972327220
DMX³, option à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Borne de neutre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 267 mm |
Hauteur | 212 mm |
Profondeur | 110 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Couleur | Multicolore |
Sans halogène | Oui |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION