Meet me room cassette open end 24 fibres monomode LC/APC droite 15 mètres
LCS³
Legrand
Meet me room cassette open end 24 fibres monomode LC/APC droite 15 mètres
REF. C42004
Code EAN.
3414972356381
La gamme Legrand LCS3 Meet-me Room offre une solution entièrement évolutive qui répond de manière transparente à la fois au nombre élevé de fibres utilisées dans ce type d'environnement et à la haute qualité et fiabilité qui en découle.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Catégorie | OS2 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 12 |
Type de raccordement arrière | Autre |
Nombre de connecteurs arrière | 0 |
Couleur | Autre |
Croisé | Non |
Largeur | 440 mm |
Hauteur | 11 mm |
---|---|
Profondeur | 223 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
SÉLECTIONNER UNE ACTION