Aller au contenu principal
Logo print

MCB DX3 4P D32 10000A

DX³ Legrand

MCB DX3 4P D32 10000A

REF. 409536 Code EAN. 3414970434678
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) D
Nombre de pôles (total) 4
Nombre de pôles protégés 4
Calibre/courant nominal assigné (In) 32 A
Tension assignée (Ue) 400 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 16 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 10 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 32 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 16 kA
Fréquence 50-60 Hz
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 4
Classe de protection (IP) IP20
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
Antidéflagration Non
Largeur 70.8 mm
Hauteur 94.8 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
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
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Fiche technique
F01559EN-03.pdf pdf (3.05 Mo)
1 document
Fichier autocad
407898.dwg dwg (0.2 Mo)
6 documents
Agrément
OC / CB-IT-18674 (0.2 Mo)
Agrément
OC / CB-IT - 14353 (0.15 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
OC / CB-IT-24113 (0.67 Mo)
Agrément
VDE-40034176 (0.66 Mo)