Caractéristiques techniques
Largeur | 500 mm |
---|---|
Hauteur | 500 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -15-70 °C |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9001 |
Sans halogène | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
3 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION