Aller au contenu principal
Logo print

Kit support JDB cuivre barres plates max. 5x63 mm

XL³ Legrand

Kit support JDB cuivre barres plates max. 5x63 mm

REF. 339936 Code EAN. 3414971285491

Kit pour supports de jeux de barres pour cuivre plat Épaisseur de barre : 5 mm Hauteur de barre jusqu'à 63 mm. Permet de réaliser des jeux de barres en cuivre avec supports Réf. 3 399 20/21/22/23.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Matériau Plastique
Couleur Noir
Sans halogène Oui

4 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
F02595EN-01.pdf pdf (2.39 Mo)
Cahier d'atelier
Notice
LE10550AB-02.pdf pdf (3.65 Mo)