Kit de finition IP30 1800mm
XL³
Legrand
Kit de finition IP30 1800mm
REF. 337967
Code EAN.
3414970928993
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Profil quadrillé |
---|---|
Largeur | 36.75 mm |
Hauteur | 1873.5 mm |
Profondeur | 17 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
3 documents
Cahier d'atelier
Notice
Cahier d'atelier
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION