Kit caisson prof. 975 mm DMX³ 1600 pour largeur 36 mod.
DMX³
Legrand
Kit caisson prof. 975 mm DMX³ 1600 pour largeur 36 mod.
REF. 021099
Code EAN.
3414970757029
Kit caisson DMX³1600 pour armoires XL³6300 et XL³4000 largeur 36 modules profondeur 975mm pour réalisation de formes XL³ pour appareils avec un raccordement prises arrière ou prises avant
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Dimension de trame | 850 mm |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 975 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 975 mm |
Largeur | 850 mm |
Hauteur | 600 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Galvanisé |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
---|---|
Type de construction | Kit de montage |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 2b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Oui |
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION