Aller au contenu principal
Logo print

FUSE CARRIER FUSE CARRIER 13A

Synergy™ Grid Legrand

FUSE CARRIER FUSE CARRIER 13A

REF. 735130 Code EAN. 3245067351307
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de connexion Raccordement à vis
Mode de pose Montage frontal
Type de courant AC
Calibre/courant nominal assigné (In) 13 A
Tension assignée (Ue) 250 V
Dimensions du microfusible 5x25 mm
Largeur 25.5 mm
Hauteur 57.5 mm
Profondeur 30 mm
Profondeur d'encastrement 20.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK01
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Section de câble 4-4 mm²