FUSE CARRIER FUSE CARRIER 13A
Synergy™ Grid
Legrand
FUSE CARRIER FUSE CARRIER 13A
REF. 735030
Code EAN.
3245067350300
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de connexion | Raccordement à vis |
---|---|
Mode de pose | Montage frontal |
Type de courant | AC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 13 A |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Dimensions du microfusible | 5x25 mm |
Largeur | 25.5 mm |
Hauteur | 57.5 mm |
Profondeur | 30 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 20.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Section de câble | 4-4 mm² |