Aller au contenu principal
Logo print

FCU BSS

Synergy™ Sleek Legrand

FCU BSS

REF. 832035 Code EAN. 3414970660640
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de connexion Raccordement à vis
Mode de pose Montage frontal
Type de courant AC
Calibre/courant nominal assigné (In) 13 A
Tension assignée (Ue) 250 V
Dimensions du microfusible 5x25 mm
Largeur 86 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 32 mm
Profondeur d'encastrement 22 mm
Résistance aux chocs (IK) IK01
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Section de câble 6-6 mm²

1 document
Fiche technique
F02657EN-00.pdf pdf (0.15 Mo)
1 document
Agrément
ASTA-880 (0.24 Mo)