FACEPLATE VENTILATION 200MM 36M
XL³
Legrand
FACEPLATE VENTILATION 200MM 36M
REF. 339085
Code EAN.
3414971347618
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 700 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
8 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION