Entrée de câble à balai pour toit profondeur 200
LCS³
Legrand
Entrée de câble à balai pour toit profondeur 200
REF. 446487
Code EAN.
3414972238076
Brosse de toit à installer sur les découpes de toit droite/gauche profondeur 200mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 200 mm |
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Autre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
---|---|
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Avec entrée de câble | Oui |
Sans halogène | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION