DMX-SP-I 4000 3200A 3P DRAW-OUT
DMX
Legrand
DMX-SP-I 4000 3200A 3P DRAW-OUT
REF. 669594
Code EAN.
3414971874039
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 3200 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 0 kA |
Type de construction de l'appareil | Technique de tiroir pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement sur pièce de châssis séparée |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Non |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante longue |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP41 |
Largeur | 425 mm |
Hauteur | 473 mm |
Profondeur | 433 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par l'arrière de l'appareil |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 370-2000 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
4 documents
Cahier d'atelier
Notice
Guide technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION