Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de phases
-
Type de couverture
-
Adapté aux données
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Verrouillable
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de fermeture
-
Avec couvercle transparent
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Nombre total de groupes
-
Nombre total de groupes
-
Nombre de groupes directs
-
Nombre de groupes directs
-
Protection
-
Nombre de groupes de luminaires
-
Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
-
Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
-
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
-
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
-
Nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
-
Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
-
Interrupteur principal de protection
-
Interrupteur principal de protection
-
Nombre de pôles interrupteur général
-
Nombre de pôles interrupteur général
-
Courant assigné de l'interrupteur général
-
Courant assigné de l'interrupteur général
-
Possibilité de montage en saillie
-
Protection RCD entrant
-
Protection RCD entrant
-
Protection haute intégrité
-
Protection contre les surtensions
-
Protection fractionnée de la charge
-
Double protection RCD
-
Nombre de voies sortantes
-
Groupe de cuisinières
-
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Avec transformateur de sonnerie
-
Avec mètre
-
Type de dispositif de protection contre les surtensions
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Type de peigne fourni
-
Nombre de peignes d'alimentation
-
Nombre de borniers
-
Nombre de bornes par bornier
-
Avec prise
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Livré avec étiquettes d'identification de circuit
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Nombre de disjoncteurs
-
Nombre de disjoncteurs
Legrand
Plexo³
REF. 414003
Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipée et pré-câblé 3kWc DC pour 1 ou 2 chaînes - 1 rangée de 12 modules
4
Legrand
Plexo³
REF. 414020
Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipée et pré-câblé AC 230V~ - 1 rangée de 12 modules
4