-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction
-
Type de tension d’alimentation
-
Fonction
-
Fonction
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Tension de commande 1
-
Tension de commande 1
-
Tension de commande 1
-
Tension de commande 1
-
Type de tension de commande 1
-
Commande manuelle
-
Fréquence de tension de commande 1
-
Type de tension de commande 2
-
Tension d’alimentation
-
Tension d’alimentation
-
Courant de commutation assigné
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Télérupteur connecté DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~- 1 module
Télérupteur CX³ silencieux avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 12V~ - 1 module
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 24V~ - 1 module
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 2P 16A 250V~ contact 2F - tension commande 24V~ - 1 module
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 2P 16A 250V~ contact 2F - tension commande 48V~ - 1 module
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 2P 16A 250V~ contact 2F - tension commande 230V~ - 1 module
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 4P 16A 400V~ contact 4F - tension commande 24V~ - 2 modules
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 4P 16A 400V~ contact 4F - tension commande 230V~ - 2 modules