Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur RX³ 6kA 2 pôle 50A courbe B

RX³ Legrand

Disjoncteur RX³ 6kA 2 pôle 50A courbe B

REF. 419163 Code EAN. 3414970367174

Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) B
Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 2
Calibre/courant nominal assigné (In) 50 A
Tension assignée (Ue) 400 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 10 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 6 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 10 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 6 kA
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Non
Largeur en nombre de modules 2
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 35.4 mm
Hauteur 88.5 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 360-440 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Non
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Mode de pose Rail DIN

1 document
Fiche technique
F01909EN-02.pdf pdf (0.34 Mo)
1 document
Fichier autocad
419694.dwg dwg (0.18 Mo)
3 documents
Agrément
VDE-40041249 (0.64 Mo)
PEP
LGRP-00683-V01.01-EN.pdf pdf (0.98 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-14270 (3.37 Mo)