Aller au contenu principal
Logo print
title

Disjoncteur ouvert version fixe DMX³4000 jusqu'à 1000V~ 50kA 3P 1600A

DMX³ Legrand

Disjoncteur ouvert version fixe DMX³4000 jusqu'à 1000V~ 50kA 3P 1600A

REF. 028544 Code EAN. 3414972235259

Disjoncteur ouvert DMX³4000 pour protection jusqu'à 1000V~ version fixe

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1600 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 65 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 320-1600 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 480-16000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 3200-24000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur 414 mm
Hauteur 414 mm
Profondeur 354 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par l'arrière de l'appareil
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Autre
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 50-2400 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

7 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
LE12614AA.pdf pdf (52.72 Mo)
Guide technique
1 document
Software