Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DPX3 TM 4P 250A 36KA magnétique seulement

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX3 TM 4P 250A 36KA magnétique seulement

REF. 800259 Code EAN. 3245068002598

DPX³, disjoncteur à boîtier moulé, un disjoncteur robuste et polyvalent. Sa protection réglable et sa compatibilité avec le rail DIN en font un produit idéal pour une utilisation industrielle.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 250 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 0-0 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1250-2500 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1250-2500 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR1616
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 2
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1.1 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

5 documents
Notice
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Notice
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)