Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DPX3 160 3P+N/2 160A 50KA

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX3 160 3P+N/2 160A 50KA

REF. 420748 Code EAN. 3245064207485

Disjoncteur DPX³ à boîtier moulé pour la commutation, l'isolation des commandes et la protection des lignes à basse tension. Protège un circuit contre les dommages causés par un excès de courant dû à une surcharge ou à un court-circuit.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 160 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 128-160 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1600-1600 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1600-1600 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

4 documents
Notice
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
420137.dwg dwg (0.18 Mo)
1 document
Agrément