DARKM 45A COOKER UNIT
Mallia™
Legrand
DARKM 45A COOKER UNIT
REF. 283475
Code EAN.
3245062834751
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Autre |
---|---|
Type de prise | Autre |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Type de tension | AC |
Traitement antimicrobien | Non |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_707919
(0.58 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION