COMPTEUR HORAIRE 110/120V 60HZ
Legrand
COMPTEUR HORAIRE 110/120V 60HZ
REF. 049554
Code EAN.
3245060495541
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage frontal |
---|---|
Modèle | Analogique |
Plage de comptage | 99999.99 h |
Fonction réinitialisation | Sans |
Indicateur de fonctionnement | Oui |
Nombre de chiffres | 7 |
Tension d'entrée | 110-120 V |
Type de tension | AC |
Fréquence de tension d'entrée | 60-60 Hz |
Type d’entraînement | Synchronisé avec le secteur |
Largeur | 48 mm |
---|---|
Hauteur | 48 mm |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Largeur de la façade | 48.5 mm |
Hauteur de la façade | 55 mm |
Diamètre de l'échancrure du panneau avant | 55 mm |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Profondeur | 38 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-80 °C |