Aller au contenu principal
Logo print

Câble catégorie8 S/FTP LCS³ pour réseaux locaux à 4 paires - longueur 500m

LCS³ Legrand

Câble catégorie8 S/FTP LCS³ pour réseaux locaux à 4 paires - longueur 500m

REF. 033788 Code EAN. 3414970982131

LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de câble S/FTP
Duplex Non
Matériau du conducteur Cuivre
Surface du conducteur Nu
Diamètre du conducteur 0.64 mm
Section nominale du conducteur 0.32 mm²
Taille AWG 22
Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
Nombre de conducteurs 8
Nombre d'éléments de câblage 4
Elément de câblage Pairs
Isolation des fils Autre
Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
Marquage du conducteur Couleur
Blindage sur élément de câblage Feuille
Câblage Faisceau
Blindage sur câblage Tresse
Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
Câble radial avec blocage d'eau Oui
Convient pour une installation dans le sol Non
Type d'installation souterraine autorisé Autre
Gaine de protection Sans
Matériau de la gaine Autre
Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
Couleur de gaine Bleu
Armature/ferraillage Sans
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Diamètre externe approx. 8.5 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 68 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 68 mm
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 34 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
Catégorie Autre
Valeur NVP 73 %
Résistant aux UV Non
Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
Convient comme câble téléphonique Oui
Convient comme câble données informatiques Oui
Convient comme câble de signalisation Non
Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
Fil auxiliaire Non
Avec corde d'arrachage Non
Largeur de conduite approx. 8.5 mm
Hauteur de conduite approx. 8.5 mm
Poids 299 kg/km
Impédance caractéristique 100 Ohm
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Temperature de stockage -20-60 °C
Numéro RAL 6027

2 documents
Fiche technique
S000099846EN-05.pdf pdf (0.12 Mo)
Fiche technique
S000099846FR-05.pdf pdf (0.12 Mo)
1 document
DOP