Câble catégorie 6 U/UTP 4 paires PE exterieur 500 mètres noir
Legrand
Câble catégorie 6 U/UTP 4 paires PE exterieur 500 mètres noir
REF. 032829
Code EAN.
3414971013988
LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des câblages VDI performante en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de câble | U/UTP |
---|---|
Duplex | Non |
Matériau du conducteur | Cuivre |
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.57 mm |
Section nominale du conducteur | 0.25 mm² |
Taille AWG | 23 |
Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
Nombre de conducteurs | 8 |
Nombre d'éléments de câblage | 4 |
Elément de câblage | Pairs |
Isolation des fils | Autre |
Spécification de l'isolation principale | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Sans |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Sans |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Oui |
Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
Convient pour une installation dans le sol | Oui |
Type d'installation souterraine autorisé | Tube d'installation pour mise à la terre |
Gaine de protection | Sans |
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Couleur de gaine | Noir |
Armature/ferraillage | Sans |
---|---|
Géométrie du câble | Rond |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Non |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Sans |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | Sans |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | sans |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | Sans |
Diamètre externe approx. | 6.5 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé | 52 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | 0-50 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -20-60 °C |
Catégorie | 6 |
Valeur NVP | 66 % |
Résistant aux UV | Oui |
Certifié pour utilisation nautique/maritime | Non |
Convient comme câble téléphonique | Oui |
Convient comme câble données informatiques | Oui |
Poids | 52 kg/km |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Numéro RAL | 9005 |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION