Bobine de fermeture 110-130 AC/DC
DMX³
Legrand
Bobine de fermeture 110-130 AC/DC
REF. 028128
Code EAN.
3414970766977
DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 110-130 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 110-130 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 110-130 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
---|---|
Construite comme une bobine de commutation | Oui |
Construite comme une bobine d'ouverture | Non |
4 documents
Notice
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION