ADAPTEUR KEYSTONE DOUBLE
Eloé™
Legrand
ADAPTEUR KEYSTONE DOUBLE
REF. 618034
Code EAN.
3414972263405
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Sens de montage | Horizontal |
---|---|
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Avec grille de montage | Oui |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Oui |
Adapté à un canal d'allège | Oui |
Adapté à une installation intégrée | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 10.6 mm |
Largeur d'encastrement | 39.2 mm |
Hauteur d'encastrement | 5.6 mm |
Diamètre de l'alésage (ouverture) | 4.1 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION