47U 600X1200MM 19" LCS3 BAIE SERVEUR AVEC GESTION DES FLUX D'AIR
LCS³
Legrand
47U 600X1200MM 19" LCS3 BAIE SERVEUR AVEC GESTION DES FLUX D'AIR
REF. 446454
Code EAN.
3414972524322
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | Recourbé |
Nombre de portes | 2 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 2200 mm |
Profondeur | 1200 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 47 |
Capacité de charge max. | 1500 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Acier |
Verrouillage de la porte avant | Deux point |
Avec porte arrière | Oui |
Matériau de la porte arrière | Acier |
Verrouillage de la porte arrière | Deux point |
Avec porte à hublot | Non |
Avec parois latérales | Non |
---|---|
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 9005 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -20-55 °C |
Confinement d'allée froide | Oui |
Type d'armoire | Serveur |
Porte avant | Single |
Porte arrière | Double |
Type de serrure | Serrure à code |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION