Aller au contenu principal
Logo print

45A DP SWT 146X86

Synergy™ Legrand

45A DP SWT 146X86

REF. 730020 Code EAN. 3245067300206
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur bipolaire
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermodurci
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 45 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 45 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Oui
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 146 mm
Profondeur d'appareil 35 mm
Profondeur d'encastrement 22 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 10-10 mm²

1 document
Fiche technique
F00269EN-00.pdf pdf (0.22 Mo)
3 documents
Agrément
PEP
LGRP-00491-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Agrément
ASTA-783 (0.26 Mo)