45A COOKER CONTROL UNIT BRUSHED ALUMINIUM
Mallia™ Senses
Legrand
45A COOKER CONTROL UNIT BRUSHED ALUMINIUM
REF. 281075BA
Code EAN.
3414972082310
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Interrupteur on/off |
---|---|
Type de prise | British Standard |
Nombre de prises de courant | 1 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Horizontal |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Avec éclairage | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Métallique |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 250 V |
Intensité admissible par la prise | 13 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 45 A |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Nombre de contacts actifs (plats) | 2 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
---|---|
Largeur d'appareil | 146 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 34.6 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 20.3 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
précâblé | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1-10 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-10 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
G-MARK-0032202201511
(0.86 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706749/M3
(0.39 Mo)
Agrément
OC / CB-FR-706749/M2
(1.21 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714683
(0.38 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION