Aller au contenu principal
Logo print

4 PDUS METERED, NODE, HD 0U MONOPHASE 32A, 36C13 + 6C19 VERR. PRISES , IEC 60309

Linkeo Legrand

4 PDUS METERED, NODE, HD 0U MONOPHASE 32A, 36C13 + 6C19 VERR. PRISES , IEC 60309

REF. 646159 Code EAN. 3414972574112
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Dimension de fixation Métrique
Dimensions de montage 1452 mm
Sens de montage Vertical
Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
Finition du raccordement électrique CEE 32 A
Nombre de phases 1
Longueur du câble 3 m
Nombre de disjoncteurs 2 , 2
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 42
Nombre de prises C13 36
Nombre de prises C19 6
Nombre de prises C20 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de ports RJ45 2
Nombre de raccordements USB 2
Nombre d'autres prises de courant 0
Longueur 1440 mm
Largeur 52 mm
Profondeur 91.4 mm
Tension d'alimentation 230 V
Avec parasurtenseur Non
Catégorie de surtension 2
Filtre anti-parasite réseau Non
Commutable Non
Avec mètre Oui
Fonction de commande Non
SNMP Oui
Avec affichage Oui
Evaluation Autre
Avec affichage LED Oui
Avec fusible Non
Ampèremètre Oui
Mesure de la température Oui
Avec matériau de fixation Oui
Couleur Noir
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 32-32 A
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Numéro RAL 9017
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 6-6 mm²
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 6-6 mm²
Diamètre maxi d'entrée de câbles 19 mm
Nombre d'interrupteurs différentiels 0
Nombre de prises CX 0
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau , Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
Moyen de pilotage Web Application
Pilotable à la voix Non
Programmable Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Connectable par box Internet Oui
Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie

3 documents
Fiche technique
FT-646109-EN-02.pdf pdf (2.37 Mo)
Fiche technique
FT-646109-FR-02.pdf pdf (2.38 Mo)
Notice
LE13286AD.pdf pdf (3.55 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-01652-V03.01-EN.pdf pdf (1.72 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-01652-V03.01-FR.pdf pdf (1.69 Mo)