4 PDUS METERED, BASE, HD 0U TRIPHASE 32A, 36C13 + 6C19 VERR. PRISES , IEC 60309
Linkeo
Legrand
4 PDUS METERED, BASE, HD 0U TRIPHASE 32A, 36C13 + 6C19 VERR. PRISES , IEC 60309
REF. 646160
Code EAN.
3414972574129
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Dimension de fixation | Métrique |
---|---|
Dimensions de montage | 1722 mm |
Sens de montage | Vertical |
Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
Finition du raccordement électrique | CEE 32 A |
Nombre de phases | 3 |
Longueur du câble | 3 m |
Nombre de disjoncteurs | 6 , 6 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 42 |
Nombre de prises C13 | 36 |
Nombre de prises C19 | 6 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de ports RJ45 | 2 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Longueur | 1710 mm |
Largeur | 52 mm |
Profondeur | 73.4 mm |
Tension d'alimentation | 415 V |
Avec parasurtenseur | Non |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Non |
Avec mètre | Oui |
Fonction de commande | Non |
SNMP | Oui |
Avec affichage | Non |
Evaluation | Autre |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Oui |
Mesure de la température | Oui |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 32-32 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 6-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 6-6 mm² |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 19 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Nombre de prises CX | 0 |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau , Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Moyen de pilotage | Web Application |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Fonction d'usage du produit | Distribution d'énergie |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION