2G SHUTTER/CURTAIN PUSH BUTTON DARK BRONZE
Mallia™ Senses
Legrand
2G SHUTTER/CURTAIN PUSH BUTTON DARK BRONZE
REF. 281047DB
Code EAN.
3414972079648
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Modèle | Contact à poussoir unipolaire |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Type de connexion | Borne à vis |
Couleur | Bronze |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension nominale | 250 V |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 34.6 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.9 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-CN52793-M2
(0.66 Mo)
Agrément
OC / CB-CN52793-M1
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-CN52793
(0.33 Mo)
Agrément
SNI-PCS 00081.02
(4.15 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION