Aller au contenu principal
Logo print

2G PUSH BUTTON CHAMPAGNE

Mallia™ Senses Legrand

2G PUSH BUTTON CHAMPAGNE

REF. 281042CH Code EAN. 3414972079341
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec cadre
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bascule/rocker
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 2
Nombre de pôles 1
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Avec éclairage Non
Source lumineuse fournie Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Autre
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 34.6 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 24.9 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²

1 document
Fiche technique
F03225EN-00.pdf pdf (0.52 Mo)
4 documents
Agrément
OC / CB-CN52793-M2 (0.66 Mo)
Agrément
OC / CB-CN52793-M1 (0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-CN52793 (0.33 Mo)
Agrément
SNI-PCS 00081.02 (4.15 Mo)