2G BS 13A SP SWITCHED + USB A + USB C 27 W POWER DELIVERY PSS
Synergy™ Authentic
Legrand
2G BS 13A SP SWITCHED + USB A + USB C 27 W POWER DELIVERY PSS
REF. 832879
Code EAN.
3414972426039
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | British Standard |
---|---|
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Nombre de contacts actifs (carré) | 2 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 1 |
Nombre de ports USB-C | 1 |
Intensité de courant max. pour alimentation USB | 3 A |
Nombre d'unités | 6 |
Nombre de prises commutables | 2 |
Nombre de phases | 1 |
Impression/marquage | Autre |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec volet de protection | Non |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Finition métallique | Non |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Mécanisme d'éjection | Non |
Encastrement isolé | Non |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
Mode de pose | Installation intégrée |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Repiquage possible | Non |
---|---|
Avec dispositif on/off | Oui |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 146 mm |
Hauteur d'appareil | 8 mm |
Profondeur d'appareil | 20.7 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur d'encastrement | 35 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Oui |
USB Puissance de sortie | 27 W |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
Couvercle | Autre |
Objet connecté | Non |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION