Aller au contenu principal
Logo print

20 AX SWT 3X1 WAY

Synergy™ Legrand

20 AX SWT 3X1 WAY

REF. 730135 Code EAN. 3245067301357
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur simple
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 3
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermodurci
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 20 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 25.5 mm
Profondeur d'encastrement 14 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 4-4 mm²

1 document
Fiche technique
F03162EN-00.pdf pdf (0.37 Mo)
2 documents
Agrément
ASTA-782 (0.27 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708093 (0.72 Mo)