1G LOUDSPEAKER SOCKET DARK BRONZE
Mallia™ Senses
Legrand
1G LOUDSPEAKER SOCKET DARK BRONZE
REF. 281031DB
Code EAN.
3414972072052
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Utilisation | Connexion haut-parleur |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Incliné |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Bronze |
Transparent | Non |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
---|---|
Avec jacks/coupleurs | Non |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Avec éclairage | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 37.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Profondeur d'encastrement | 13.8 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
SÉLECTIONNER UNE ACTION