1G 5-300W INCANDESCENT 5-75W LED TOUCH SLIDING DIMMER 100-240V 50/60H MB
Mallia™ Senses
Legrand
1G 5-300W INCANDESCENT 5-75W LED TOUCH SLIDING DIMMER 100-240V 50/60H MB
REF. 281286MB
Code EAN.
3414972067058
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec adaptateur |
---|---|
Type de commande | Tactile |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Variation par coupure de début de phase | Oui |
Variation par coupure de fin de phase | Oui |
Cablage en série | Oui |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale (Un) | 240-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
---|---|
Tension de commande | 100-240 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 5-300 W |
Puissance nominale de charge inductive | 5-300 VA |
Puissance nominale de charge capacitive | 5-75 VA |
Puissance max. de commutation LED | 200 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 1-4 mm² |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 41.35 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 33.4 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
1 document
Agrément
OC / CB-CN48796-A1/M2
(5.74 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION