100W 5 SPEEDS FAN CONTROL MATT WHITE
Mallia™ Senses
Legrand
100W 5 SPEEDS FAN CONTROL MATT WHITE
REF. 281082MW
Code EAN.
3414972059763
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Type de commande | Bouton rotatif |
Type de commutation | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 0.42 A |
Tension nominale | 240 V |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Largeur | 86 mm |
---|---|
Hauteur | 54 mm |
Profondeur | 86 mm |
Profondeur d'encastrement | 33.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec prise | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
1 document
Agrément
OC / CB-FR_712212
(0.47 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION