Aller au contenu principal
Logo print

10 AX SWT 1X1 WAY

Synergy™ Metalclad Legrand

10 AX SWT 1X1 WAY

REF. 733800 Code EAN. 3245067338001
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur simple
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme complet avec cadre
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Saillie
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Autre
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK08
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 48 mm
Profondeur d'encastrement 36 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 4-4 mm²

2 documents
Fiche technique
F02493EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
Fiche technique
F02493EN-01.pdf pdf (0.09 Mo)
2 documents
Agrément
ASTA-781 (0.44 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708093 (0.72 Mo)