XL3 métal DPX 160 + 4R
XL³
Legrand
XL3 métal DPX 160 + 4R
REF. 020046
Code EAN.
3245060200466
Les coffrets XL3 160 sont livrés «prêt à l'emploi». Ils permettent toutes les configurations avec ou sans tableau de branchement.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 5 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Profondeur d'encastrement | 170 mm |
Profondeur intérieure | 93 mm |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 900 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 147 mm |
5 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Notice
Fiche technique
Guide technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION