Aller au contenu principal
Logo print

XL³400 mont.rail 60mm SPX 1/2

Legrand

XL³400 mont.rail 60mm SPX 1/2

REF. 020249 Code EAN. 3245060202491

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans gaine à câbles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 400 mm
Largeur 515 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Non traité
Perforé Oui
Sans halogène Oui

2 documents
Cahier d'atelier
Notice
F3459C.pdf pdf (2.51 Mo)
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)