XL³ platine pr 2 SPX1 vertical - 250A
XL³
Legrand
XL³ platine pr 2 SPX1 vertical - 250A
REF. 020954
Code EAN.
3245060209544
XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 400 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Notice
Cahier d'atelier
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION