Support talon barres en C 630A en aluminium pour XL³S
XL³
Legrand
Support talon barres en C 630A en aluminium pour XL³S
REF. 339903
Code EAN.
3414971002906
Support isolant type cosse pour barres aluminium 630A en quinconce pour coffrets XL3S 630 et XL3S 4000. Peut être installé en position horizontale et verticale dans différentes tailles d'armoires grâce au système de traverses.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 255 mm |
Hauteur | 160 mm |
Profondeur | 25 mm |
Matériau | Plastique |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
4 documents
Notice
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION