Support jeu de barres 630/800A pour XL³S
XL³
Legrand
Support jeu de barres 630/800A pour XL³S
REF. 339906
Code EAN.
3414971002968
Support isolant pour barres plates en cuivre 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 et 63 x 5 mm 800A en position inclinée pour coffrets XL3S 630 et XL3S 4000.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 50 mm |
Matériau | Plastique |
---|---|
Couleur | Autre |
4 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION