Solution de brassage déportée LCS³ pour chemins de câbles jusqu'à 4U
LCS³
Legrand
Solution de brassage déportée LCS³ pour chemins de câbles jusqu'à 4U
REF. 032189
Code EAN.
3414971929210
LCS³, solution de brassage déportée pour chemins de câble et Cablofil
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Cadre de montage 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Largeur | 493 mm |
Hauteur | 294 mm |
Profondeur | 133 mm |
Capacité de charge max. | 48 kg |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION