Socle pour armoires XL³800 IP43 largeur 910mm
XL³
Legrand
Socle pour armoires XL³800 IP43 largeur 910mm
REF. 020411
Code EAN.
3245060204112
XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Socle complet |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Adapté à la largeur de boîtier | 910 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 220 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 910 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 220 mm |
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION