Aller au contenu principal
Logo print

Plexo prise RJ45 catégorie 6 UTP IP55 volet fermé

Plexo™ Legrand

Plexo prise RJ45 catégorie 6 UTP IP55 volet fermé

REF. 069561 Code EAN. 3245060695613

Plexo composable, prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou autre périphérique (imprimante, téléphone, console de jeu...) à Internet ou au réseau local du bâtiment en environnements humides

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Oui
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Gris
Numéro RAL 0
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP55
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 64.1 mm
Hauteur d'appareil 64.7 mm
Profondeur d'appareil 44.5 mm
Profondeur d'encastrement 23 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie/encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

3 documents
Fiche technique
S000100727FR-03.pdf pdf (0.8 Mo)
Notice
LE02256AB.pdf pdf (1.47 Mo)
Fiche technique
S000100727EN-03.pdf pdf (0.8 Mo)
10 documents
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-01222-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Agrément